Publicar produtos
HI-FI-External parts for single-lever mixer for two simultaneous functions, with push-button on/off controls. - 63079
Gessi

HI-FI-External parts for single-lever mixer for two simultaneous functions, with push-button on/off controls. - 63079

Traduzido por Google,
Partes externas para mixer monocomando para duas funções simultâneas, com controles de botão liga/desliga.
Especificação
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Shower Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Shower Mixer Installation Type: Wall Recessed Installation: Yes Shape: Rectangular Lever type: Push button Control type: One lever Lever position: Frontal Handshower: Without handshower Diverter: Without diverter
Especificações técnicas
  • Ref.ª única63079
  • Familia de productoHI-FI
  • Grupo de produtosMIXER
  • Data de publicação2021-09-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

Europa América do Norte