Publicar produtos
OUTDOOR-External Parts for two exits shower column, to be completed with 63212 kit and SpotWater in the desired finish. - 63203
Gessi

OUTDOOR-External Parts for two exits shower column, to be completed with 63212 kit and SpotWater in the desired finish. - 63203

Traduzido por Google,
Peças Externas para coluna de duche de duas saídas, a completar com kit 63212 e SpotWater no acabamento pretendido.
Especificação
  • Ambience: Outdoor Room Area: Shower Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Shower Column Installation Type: Floor Recessed Installation: Yes Control type: One lever Lever orientation: Vertical Handshower jet type: One jet Handshower: With handshower Handshower support type: Fixed
Especificações técnicas
  • Ref.ª única63203
  • Familia de productoOUTDOOR
  • Grupo de produtosOUTDOOR
  • Data de publicação2021-09-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

Europa América do Norte