Publicar produtos
20VENTI - External part for thermostatic mixer, one-way diverter - 65133
Gessi

20VENTI - External part for thermostatic mixer, one-way diverter - 65133

Traduzido por Google,
Parte externa para misturador termostático, desviador unidirecional
Especificação
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Shower Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Shower Mixer Installation Type: Wall Recessed Installation: Yes Outlet ways number: 1 Thermostatic temperature lock (°C): 38
Especificações técnicas
  • Ref.ª única65133
  • Familia de productoVENTI20
  • Grupo de produtosVENTI20
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Europa América do Norte