Publicar produtos
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic two-ways shower mixer - 66134
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic two-ways shower mixer - 66134
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic two-ways shower mixer - 66134
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic two-ways shower mixer - 66134
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic two-ways shower mixer - 66134
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic two-ways shower mixer - 66134
    Gessi

    ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic two-ways shower mixer - 66134

    Traduzido por Google,
    Misturadora de duche termostática de duas vias de parede exterior. Inserção de acabamento incluída. Pode ser combinado com diferentes acabamentos com inserto 66600 ou inserto ART 66602
    Especificação
    • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Shower Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Shower Mixer Installation Type: Wall Recessed Installation: Yes Outlet ways: 2 Lever type: Handle Control type: Thermostatic Lever position: Frontal Handshower: Without handshower
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única66134
    • Familia de productoORIGINI
    • Grupo de produtosORIGINI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte