Publicar produtos
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic three-ways shower mixer - 66136
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic three-ways shower mixer - 66136
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic three-ways shower mixer - 66136
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic three-ways shower mixer - 66136
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic three-ways shower mixer - 66136
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic three-ways shower mixer - 66136
    Gessi

    ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic three-ways shower mixer - 66136

    Traduzido por Google,
    Misturador de chuveiro termostático de três vias de parede externa. Inserção de acabamento incluída. Pode ser combinado a diferentes acabamentos com inserto 66600 ou inserto ART 66602
    Especificação
    • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Shower Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Shower Mixer Installation Type: Wall Recessed Installation: Yes Outlet ways: 3 Lever type: Handle Control type: Thermostatic Lever position: Frontal Handshower: Without handshower
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única66136
    • Familia de productoORIGINI
    • Grupo de produtosORIGINI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte