Publicar produtos
SMART FIXED H WITH SAL PD FOR 6913
Getinge

SMART FIXED H WITH SAL PD FOR 6913

Traduzido por Google,
Carrinho de Carregamento Ajustável em Altura O Carrinho de Carregamento Ajustável em Altura tem o mesmo topo que o Carrinho de Carregamento fixo, mas ao carregar e descarregar manualmente a mercadoria no Carrinho de Carregamento, este pode ser abaixado para uma altura confortável e ergonômica e rapidamente nivelado para o carregamento correto altura para transferência para o Esterilizador Getinge. O operador facilita isso no carrinho de carga ajustável em altura da Getinge por meio de um pistão elétrico, facilmente controlado pela alça. O Trolley funciona com bateria e a bateria pode ser recarregada com a ajuda de um adaptador de rede móvel. A capacidade da bateria é projetada para recarregar cerca de 2 vezes por semana, por uso "normal".
Especificações técnicas
  • Ref.ª única564712074
  • Familia de productoHealthcare
  • Grupo de produtosLoading Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-03-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1133
  • Largura (mm)650
  • Profundidade (mm)2060
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56