Publicar produtos
SMART DTO SINGLE SPRI 10 LOW 5 HIGH
Getinge

SMART DTO SINGLE SPRI 10 LOW 5 HIGH

Traduzido por Google,
Distribuição mais inteligente para diferentes necessidades e diferentes usuários Os carrinhos de distribuição SMART da Getinge são projetados para o transporte eficaz e ergonômico de cestas e/ou contêineres. Eles são usados em, para e de áreas de embalagem em zonas estéreis e para transporte para zonas sujas em todo o hospital - simplesmente para a fácil transferência de mercadorias. O desenvolvimento dos carrinhos foi sustentado pelo pensamento ergonômico, melhor usabilidade e design de qualidade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única564718170
  • Familia de productoHealthcare
  • Grupo de produtosLoading Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-03-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1133
  • Largura (mm)650
  • Profundidade (mm)2060
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56