Publicar produtos
ChlorFIT Drop Ear Socket Adapter

ChlorFIT Drop Ear Socket Adapter

Traduzido por Google,

Os adaptadores de encaixe com orelha de fixação Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVC conectam com segurança tubos de CPVC Schedule 80 a outras tubulações, válvulas ou equipamentos mecânicos sem a necessidade de ferramentas especiais ou etapas adicionais. Imunes à ferrugem, incrustações e corrosão, promovendo o fornecimento de água limpa, o CPVC moldado com precisão e as vedações de alta qualidade garantem integridade duradoura da junta, enquanto a liga de aço inoxidável premium contribui para uma vida útil prolongada. As roscas de aço inoxidável eliminam a perda de pressão (ao contrário do latão ou outros metais), e as orelhas de fixação integradas criam um ponto de ancoragem robusto para válvulas, torneiras e chuveiros, prevenindo tensões e movimentos do sistema.

Corzan® é uma marca registrada da Lubrizol Advanced Materials, Inc.

Especificação
  • • Product #: 9832005SS | 9832007SS | 9832010SS

    • Connection Type: Socket x Socket

    • Primary Material: CPVC

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaChlorFIT-Drop-Ear-Socket-Adapter
  • Familia de productoUponor ChlorFIT Sch 80
  • Grupo de produtosElbow
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings

Disponibilidade da região

América do Norte
United States