Publicar produtos
ProPEX EP Swivel Faucet Adapter

ProPEX EP Swivel Faucet Adapter

Traduzido por Google,

O Adaptador Giratório para Torneira ProPEX® em Plástico de Engenharia (EP) está disponível para uso em sistemas domésticos de água potável quente e fria. Uma das extremidades possui a Conexão Uponor ProPEX para conexões giratórias com tubos Uponor AquaPEX®.

Nota: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre classificações de temperatura e pressão específicas para cada aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.

Especificação
  • • Product #: Q4360500

    • Connection Type: ProPEX

    • Primary Material: Engineered Polymer

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProPEX-EP-Swivel-Faucet-Adapter
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosPEX Accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings

Disponibilidade da região

América do Norte
United States