Publicar produtos
ProPEX LF Brass Elbow Adapter (PEX and Male CU)

ProPEX LF Brass Elbow Adapter (PEX and Male CU)

Traduzido por Google,

Os cotovelos de latão sem chumbo Uponor ProPEX® estão disponíveis para uso em sistemas de água potável quente e fria, sistemas de aquecimento e resfriamento hidrônicos e sistemas residenciais de segurança contra incêndio AquaSAFE™. Uma extremidade possui a conexão ProPEX para tubos Wirsbo hePEX™ ou Uponor AquaPEX® e a outra extremidade possui uma conexão macho de cobre. Este produto é seguro para enterramento direto no solo.

Nota: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.

Especificação
  • • Product #: LF4730500

    • Connection Type: ProPEX x Male CU

    • Primary Material: LF Brass

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProPEX-LF-Brass-Elbow-Adapter-PEX-and-Male-CU
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosPEX Accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings

Disponibilidade da região

América do Norte
United States