As conexões em T de latão sem chumbo ProPEX® da Uponor são ideais para uso em sistemas de água potável quente e fria para uso doméstico. Este produto é aprovado para uso no Sistema de Segurança Contra Incêndio Residencial AquaSAFE™. Também é aprovado para qualquer aplicação em sistema de aquecimento hidrônico. Cada extremidade da conexão em T de latão ProPEX LF é fabricada com a conexão Uponor ProPEX para conexões com tubos Wirsbo hePEXT™ ou Uponor AquaPEX®. Este produto pode ser enterrado diretamente no solo.
Nota: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre classificações de temperatura e pressão específicas para cada aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |