Publicar produtos
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Groove Fitting Adapters, IPS Groove

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Groove Fitting Adapters, IPS Groove

Traduzido por Google,

Os adaptadores de encaixe por ranhura em laminação ProPEX®, sem chumbo (LF), para tubos de cobre e latão (CTS), proporcionam uma conexão direta com conexões por ranhura em laminação projetadas para atender à norma CSA B242-05. Essas conexões são do tamanho CTS no lado da conexão por ranhura em laminação.

Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.

Especificação
  • • Product #: LFV2972020 | LFV2972525 | LFV2972530 | LFV2973030

    • Connection Type: ProPEX x IPS Groove

    • Primary Material: LF Brass

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProPEX-Lead-Free-Brass-Groove-Fitting-Adapters-IPS-Groove
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosUnion
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings

Disponibilidade da região

América do Norte
United States