Publicar produtos
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x FNPT

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x FNPT

Traduzido por Google,
Essas válvulas de esfera de passagem completa com hastes de aço inoxidável oferecem desempenho confiável e de alto fluxo e permitem que os contratantes acelerem as instalações em espaços apertados para maior produtividade no local de trabalho, ao mesmo tempo que oferecem aos engenheiros oportunidades ideais de design híbrido para atender aos requisitos de pressão, temperatura e espaço.
Especificação
  • • Product #: LFT4905050SS | LFT4907575SS | LFT4901010SS | LFT4901313SS | LFT4901515SS | LFT4902020SS | LFT4902525SS | LFT4903030SS

    • Connection Type: PEX x Copper Press

    • Primary Material: LF Brass

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProPEX-Lead-Free-Brass-Transition-Ball-Valve-PEX-x-FNPT
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosValves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings

Disponibilidade da região

América do Norte
United States