O adaptador de aquecedor de água sem chumbo Uponor ProPEX® (aço inoxidável) conecta PEX de 3⁄4" a um aquecedor de água.
Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |