Publicar produtos
ProPEX lead-free (LF) Copper Tub Ells

ProPEX lead-free (LF) Copper Tub Ells

Traduzido por Google,

A tubulação de cobre ProPEX®, de 1⁄2" PEX sem chumbo (LF) Latão x 1⁄2" Cobre, está disponível para uso em sistemas de água potável doméstica quente e fria. A tubulação de cobre é composta por um tubo de cobre de 1⁄2" com um encaixe Uponor ProPEX em uma extremidade e uma conexão aberta na outra.

Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.

Especificação
  • • Product #: LF2875050 | LF2885050 

    • Connection Type: ProPEX

    • Primary Material: Copper

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPropex-Lead-Free-Copper-Tub-Ells
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosCap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings

Disponibilidade da região

América do Norte
United States