Publicar produtos
Commercial EP Branch Multi-Port Elbows
Commercial EP Branch Multi-Port Elbows

    Commercial EP Branch Multi-Port Elbows

    Traduzido por Google,

    Os cotovelos de derivação multiportas em polímero de engenharia (EP) apresentam uma entrada integrada de 3⁄4" ou 1" em ProPEX® com saídas de derivação de 1⁄2" em ProPEX®. Os cotovelos são projetados para aplicações hidráulicas comerciais, eliminando a necessidade de múltiplas conexões. O produto inclui clipes de montagem em EP (F7051250) com parafusos autoatarraxantes Phillips.

    Nota: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.

    Especificação
    • Product #: Q2087550 | Q2101000

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCommercial-EP-Branch-Multi-Port-Elbows
    • Familia de productoUponor ProPEX
    • Grupo de produtosMulti Port
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings