Publicar produtos
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees

    Commercial EP Branch Multi-port Tees

    Traduzido por Google,
    Os tês multivias de derivação de polímero (EP) projetados comercialmente apresentam uma entrada ProPEX® integrada de 3⁄4" ou 1" com saídas de derivação ProPEX de 1⁄2", ou uma entrada ProPEX® de 11⁄4" com saídas de derivação ProPEX de 3⁄4". Projetados para aplicações de encanamento comercial, eles eliminam a necessidade de múltiplas conexões. Os tês multivias de 3⁄4" e 1" vêm com clipes de montagem com parafusos autoatarraxantes Phillips. Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 140°F (60°C) a 80 psi (5,5 bar), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação Uponor PEX.
    Especificação
    • Product #: Q2231375 | Q2271051 | Q2277550 |Q2287550 | Q2281051 | Q2101051 | Q2121051

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCommercial-EP-Branch-Multi-port-Tees
    • Familia de productoUponor ProPEX
    • Grupo de produtosMulti Port
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings