Publicar produtos
Commercial EP Flow-Through Multi-Port Tees

Commercial EP Flow-Through Multi-Port Tees

Traduzido por Google,
Os tês multivias de fluxo contínuo em polímero de engenharia (EP) comercial apresentam entradas ProPEX® de 1¼" ou 2" com saídas de derivação ProPEX de ¾" ou 1". Os tês são feitos de polímero de engenharia (EP), um material de alto desempenho utilizado em aplicações exigentes de água quente. Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60°C (140°F) a 80 psi (5,5 bar), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.
Especificação
  • Product #: Q2231373 | Q2232102

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCommercial-EP-Flow-Through-Multi-Port-Tees
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosMulti Port
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings