Publicar produtos
EP Branch Multi-port Tees
EP Branch Multi-port Tees
EP Branch Multi-port Tees

    EP Branch Multi-port Tees

    Traduzido por Google,
    Os tês multivias de derivação em polímero de engenharia (EP) são utilizados em sistemas de distribuição de água potável quente e fria para uso doméstico. Os tês multivias estão disponíveis com entradas ProPEX® de 3⁄4" ou 1" e saídas ProPEX de 1⁄2". Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60°C (140°F) a 80 psi (5,5 bar), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.
    Especificação
    • Product #: Q2237550 | Q2247550 | Q2241050 | Q2261050 | Q2267550

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEP-Branch-Multi-port-Tees
    • Familia de productoUponor ProPEX
    • Grupo de produtosMulti Port
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings