Publicar produtos
EP Branch Opposing-port Multi-port Tees
EP Branch Opposing-port Multi-port Tees

    EP Branch Opposing-port Multi-port Tees

    Traduzido por Google,
    Os tês multivias de derivação oposta de polímero (EP) apresentam uma entrada ProPEX® de ¾" com saídas de derivação ProPEX opostas de ½". São projetados para uma localização central, facilitando a tubulação em duas direções. Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60°C (140°F) a 80 psi (5,5 bar), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.
    Especificação
    • Product #: Q2337550 | Q2347550

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEP-Branch-Opposing-port-Multi-port-Tees
    • Familia de productoUponor ProPEX
    • Grupo de produtosMulti Port
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings