Publicar produtos
EP Flow-Through Multi-port Elbows
EP Flow-Through Multi-port Elbows

    EP Flow-Through Multi-port Elbows

    Traduzido por Google,

    Os cotovelos de fluxo contínuo com múltiplas portas, fabricados em polímero de engenharia (EP), apresentam um cotovelo integrado de ¾" em ProPEX® com saídas de derivação de ½" em ProPEX®. Os cotovelos são projetados para aplicações de encanamento de água potável em lajes sobre o solo, eliminando a necessidade de múltiplas conexões.

    Nota: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.

    Especificação
    • Product #: Q2235577 | Q2245577

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEP-Flow-Through-Multi-Port-Elbows
    • Familia de productoUponor ProPEX
    • Grupo de produtosMulti Port
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings