Publicar produtos
EP Flow-Through Multi-port Tees
EP Flow-Through Multi-port Tees
EP Flow-Through Multi-port Tees
EP Flow-Through Multi-port Tees

    EP Flow-Through Multi-port Tees

    Traduzido por Google,

    Os tês multivias de fluxo contínuo em polímero de engenharia (EP) apresentam entradas ProPEX® de 3⁄4" ou 1" com saídas de derivação ProPEX de 1⁄2". Os tês são feitos de EP, um material de alto desempenho usado em aplicações exigentes de água quente.

    Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.

    Especificação
    • Product #: Q2227557 | Q2247575 | Q2241057 | Q2241051 | Q2261051 | Q2261057 | Q2267557

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEP-Flow-Through-Multi-port-Tees
    • Familia de productoUponor ProPEX
    • Grupo de produtosMulti Port
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings