Publicar produtos
ProPEX Brass Female Threaded Adapters

ProPEX Brass Female Threaded Adapters

Traduzido por Google,
Os adaptadores roscados fêmea de latão ProPEX® conectam tubos Uponor PEX a roscas fêmea NPT. Utilize os adaptadores em sistemas hidrônicos de aquecimento e resfriamento. Uma extremidade do adaptador é fabricada com o encaixe Uponor ProPEX para conexão a tubos Wirsbo hePEX™; a outra extremidade é fabricada para adaptar uma rosca macho. Esses adaptadores não são seguros para enterramento direto no solo. Observação: Não para uso potável.
Especificação
  • Product #: Q4576375 | Q5571010 | Q5571313 | Q5571515 | Q5572020 | Q5575050 | Q5577510 | Q5577575

    Connection Type: ProPEX x FNPT

    Primary Material: Brass

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProPEX-Brass-Female-Threaded-Adapters
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosUnion
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings