Publicar produtos
ProPEX Engineered Polymer (EP) Water Meter Fittings
ProPEX Engineered Polymer (EP) Water Meter Fittings

    ProPEX Engineered Polymer (EP) Water Meter Fittings

    Traduzido por Google,

    As conexões para medidores de água em polímero (EP) de engenharia ProPEX® permitem a conexão de tubos de polietileno reticulado (PEX) da Uponor para uso em sistemas de água potável doméstica quente ou fria. A extremidade de entrada em PEX é fabricada com uma conexão Uponor ProPEX para conexões com tubos Uponor AquaPEX®. A outra extremidade é fabricada para atender às roscas NPSM do medidor de água.

    Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.

    Especificação
    • Product #: WS4360750 | WS4361000 | WS4360751 | WS4361001

      Connection Type: ProPEX x NPSM

      Primary Material: Engineered Polymer

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaProPEX-Engineered-Polymer-Water-Meter-Fittings
    • Familia de productoUponor ProPEX
    • Grupo de produtosTransition
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings