Publicar produtos
ProPEX EP 45 Elbow

ProPEX EP 45 Elbow

Traduzido por Google,

Os cotovelos de polímero de engenharia (EP) ProPEX® fazem conexões de 45 graus para tubos de polietileno reticulado (PEX-a) Uponor para uso em sistemas de água potável quente e fria, sistemas residenciais de segurança contra incêndio e sistemas de aquecimento e resfriamento radiante hidrônico. Cada extremidade do cotovelo é fabricada com uma conexão Uponor ProPEX para conexões com tubos Uponor AquaPEX® ou Wirsbo hePEX™.

Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.

Especificação
  • Product #: Q4761010 | Q4761313 | Q4761515 | Q4762020 | Q4762525 | Q4763030

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProPEX-EP-45-Elbow
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosElbow
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings