Publicar produtos
ProPEX EP Reducing Tees 2in and up

ProPEX EP Reducing Tees 2in and up

Traduzido por Google,

Os tês redutores de polímero (EP) de engenharia ProPEX® fazem conexões de desvio para tubos de polietileno reticulado (PEX-a) Uponor para uso em sistemas de água potável quente e fria, sistemas residenciais de sprinklers contra incêndio e sistemas hidrônicos de aquecimento e resfriamento radiante. Cada extremidade do tê é fabricada com uma conexão Uponor ProPEX para conexões com tubos Uponor AquaPEX® ou Wirsbo hePEX™. Observação: o tamanho da derivação é listado por último nas descrições das peças.

Relacionado: Tees de redução ProPEX EP - até 1,5 pol.

Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.

Especificação
  • Product #: Q4752575 | Q4752051 | Q4752053 | Q4752055 | Q4752152 | Q4752250 | Q4752275 | Q4752210 | Q4752213 | Q4752215 | Q4752525 | Q4752522 | Q4752557 | Q4752510 | Q4752513 | Q4752515 | Q4752520 | Q4753220 | Q4753215 | Q4753252 | Q4753375 | Q4753310 | Q4753313 | Q4753315 | Q4753320 | Q4753325 | Q4752110

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProPEX-EP-Reducing-Tees-2in-and-up
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosTee
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings