Publicar produtos
ProPEX EP Reducing Tees up to 1.5in

ProPEX EP Reducing Tees up to 1.5in

Traduzido por Google,

Os tês redutores de polímero (EP) de engenharia ProPEX® fazem conexões de desvio para tubos de polietileno reticulado (PEX-a) Uponor para uso em sistemas de água potável quente e fria, sistemas residenciais de sprinklers contra incêndio e sistemas hidrônicos de aquecimento e resfriamento radiante. Cada extremidade do tê é fabricada com uma conexão Uponor ProPEX para conexões com tubos Uponor AquaPEX® ou Wirsbo hePEX™. Observação: o tamanho da derivação é listado por último nas descrições das peças.

Relacionado: Tees de redução ProPEX EP - 2 pol. e acima

Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.

Especificação
  • Product #: Q4755575 | Q4757555 | Q4757550 | Q4757563 | Q4757710 | Q4751775 | Q4751751 | Q4751150 | Q4751175 | Q4751317 | Q4751311 | Q4751350 | Q4751337 | Q4751331 | Q4751517 | Q4751511 | Q4751505 | Q4751537 | Q4751531 | Q4751533 | Q4751550 | Q4751557 | Q4751551 | Q4751553 | Q4757557 | Q4751113 | Q4751371 | Q4751373 | Q4751377 | Q4751501 | Q4751575 | Q4751577 | Q4751750 | Q4751753

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProPEX-EP-Reducing-Tees-up-to-1-5in
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosTee
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings