Publicar produtos
ProPEX Lead-Free (LF) Copper Straight Stubs

ProPEX Lead-Free (LF) Copper Straight Stubs

Traduzido por Google,

O encaixe reto de cobre ProPEX® sem chumbo (LF) faz a transição entre tubos Uponor PEX e tubos de cobre para uso em sistemas de água potável quente e fria, bem como em sistemas de aquecimento e resfriamento radiante hidrônicos. O encaixe de transição pode ser usado para transição direta para aplicações de cobre por compressão, prensagem e laminação. O encaixe de transição é seguro para enterramento direto no solo.

Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.

Especificação
  • Product #: LF2935050 | LF2945050

    Connection Type: ProPEX x Copper

    Primary Material: Copper

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProPEX-Lead-Free-Copper-Straight-Stubs
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosCap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings