Publicar produtos
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Drop Ear Elbow Adapters

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Drop Ear Elbow Adapters

Traduzido por Google,

A Uponor oferece o cotovelo de latão ProPEX® com orelha de gota sem chumbo para uso em sistemas de água potável doméstica quente e fria. Uma extremidade do adaptador se conecta a um tubo de ferro fêmea (FIP) e a outra extremidade inclui um encaixe Uponor ProPEX para conexões com tubos Uponor AquaPEX®.

Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.

Especificação
  • Product #: LF4231010 | LF4235038 | LF4235050 | LF4237575

    Connection Type: ProPEX x FNPT

    Primary Material: LF Brass

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProPEX-LF-Brass-Drop-Ear-Elbow-Adapters
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosElbow
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings