Publicar produtos
ProPEX LF Brass Elbow Adapter (PEX and MIP)

ProPEX LF Brass Elbow Adapter (PEX and MIP)

Traduzido por Google,

Os cotovelos de latão sem chumbo Uponor ProPEX® estão disponíveis para uso em sistemas de água potável quente e fria, sistemas de aquecimento e resfriamento hidrônicos e sistemas residenciais de segurança contra incêndio AquaSAFE™. Cada extremidade possui a conexão ProPEX para tubos Wirsbo hePEX™ ou Uponor AquaPEX®. Este produto é seguro para enterramento direto no solo.

Nota: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.

Especificação
  • Product #: LF4125050

    Connection Type: ProPEX x MNPT

    Primary Material: LF Brass

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProPEX-LF-Brass-Elbow-Adapter-PEX-and-MIP
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosPEX Accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings