Publicar produtos
ProPEX LF Brass Reducing Tee

ProPEX LF Brass Reducing Tee

Traduzido por Google,

A conexão em T de redução ProPEX® LF de latão da Uponor permite conexões de derivação para tubos PEX da Uponor em tubulações de alimentação e retorno. Este produto está disponível para uso em sistemas de água potável quente e fria, em qualquer sistema de aquecimento hidrônico e no Sistema Residencial de Segurança Contra Incêndio AquaSAFE™. A Uponor fabrica cada extremidade da conexão em T com o encaixe ProPEX para facilitar a conexão com tubos Wirsbo hePEX™ ou Uponor AquaPEX®. Este produto pode ser enterrado diretamente no solo. Observação: O diâmetro da derivação é listado por último na descrição da peça.

Nota: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre classificações de temperatura e pressão específicas para cada aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.

Especificação
  • Product #: LF4707710

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: LF Brass

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProPEX-LF-Brass-Reducing-Tee
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosTee
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings