Publicar produtos
ProPEX LF Brass x CPVC Spigot Adapter (IPS Sch 80)

ProPEX LF Brass x CPVC Spigot Adapter (IPS Sch 80)

Traduzido por Google,
Utilize as conexões de transição de CPVC Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® em sistemas de água potável quente e fria, bem como em aplicações de aquecimento e resfriamento hidrônico. Corzan® é uma marca registrada da Lubrizol Advanced Materials, Inc.
Especificação
  • Product #: CP8501010 | CP8501313 | CP8501515 | CP8502020 | CP8502525 | CP8503030 | CP8505050 | CP8507575

    Connection Type: PEX x CPVC

    Primary Material: LF Brass

    Subcomponent Material: Body: LF Brass, CPVC, O-ring: EPDM

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProPEX-LF-Brass-x-CPVC-Spigot-Adapter-IPS-Sch-80
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosPEX Accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings