Publicar produtos
ProPEX Rings

ProPEX Rings

Traduzido por Google,
Os anéis Uponor ProPEX® são necessários para realizar uma conexão ProPEX adequada. O anel ProPEX com batente inclui um chanfro na borda de ataque e uma borda de batente. Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 80 psi (5,5 bar), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação Uponor PEX.
Especificação
  • Product #: Q4690302 | Q4690512 | Q4690625 | Q4690756 | Q4691000 | Q4691250 | Q4691500 | Q4692000 | Q4692500 | Q4693000

    Primary Material: PEX

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProPEX-Rings
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosUnion
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings