Publicar produtos
INSTAFLEX

INSTAFLEX

Traduzido por Google,

INSTAFLEX é um sistema de polibuteno de última geração para instalações no setor de tecnologia de construção e marítimo. Os principais campos de aplicação são água quente e fria, sistemas de refrigeração e ar comprimido. A INSTAFLEX oferece pacotes completos de soluções para edifícios que variam em tamanho, desde casas unifamiliares até prédios públicos ou comerciais.

Materiais: Polibutileno, Latão
Faixa de dimensão: d16 – d315
Tecnologia de junção: eletrofusão, fusão de soquete, fusão de extremidade, junta de compressão
Pressão de operação: até 16 bar
Temperatura de operação: -10°C a +95°C



A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:
    • Building Technology
    • Marine
    • Industrial Applications
    • Hot & Cold Water Installations
    • Compressed Air
    • Cooling Systems


    Main Advantages:
    • Noise-insulating
    • Full flow design
    • Elasticity to follow building shape
    • Cost-effective prefabricated solutions
    • One system from point of entry to tap

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaINSTAFLEX
  • Familia de productoBuilding Technology Welded Piping System PP-R & PB
  • Grupo de produtosPB Pipe & Fittings
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-06-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolibutileno
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos