Publicar produtos
Balançar Porta Drive Unit FD 20
Balançar Porta Drive Unit FD 20
Balançar Porta Drive Unit FD 20

    Balançar Porta Drive Unit FD 20

    mecanismo de uma unidade - muitas aplicações possíveis A unidade de accionamento de porta 20 balanço Gilgen FD é altamente consistente quando se trata de desempenho, longa vida útil e funcionamento silencioso. De portas internas lightweigth para portas externas mais pesados ​​concebidos para suportar ventos fortes - o Gilgen FD 20 é sempre a escolha certa!
    Especificação
    • Gilgen FD 20, FD 20-F e 20 FD-Invers balançar as unidades de accionamento de porta Gilgen FD 20, FD 20-F (corta-fogo) e 20 FD-Invers (fumo de extracção) unidades de accionamento de porta oscilante (padrão) Gilgen FD 20 de swing unidades de acionamento de porta são TÜV-testado para conformidade com a norma EN 16005 e DIN 18650. Estas unidades de acionamento são altamente consistente quando se trata de desempenho, longa vida útil e funcionamento silencioso. ainda adequado para pesados ​​portas externas sujeitas a cargas de vento elevadas. () 20 FD padrão () FD 20-F corta-fogo (com aprovação DIBt) () 20 FD-Invers fumo extracção (pode ser aberta com a câmara fora) Os componentes de accionamento e sistema de controlo estão alojados numa cobertura elegantemente concebido. unidade de energia completo com função de baixa energia integrada / configurável (por operação sem sensores de segurança). Simples de configurar e operar através do ecrã de visualização gráfico integrado. botões do selector de programas Iluminado (incluindo liberação manual e reset) integrado na tampa lateral. terminais de conexão para operação e segurança / elementos de segurança, além de “E” - abridor e motoras fechaduras. unidade de accionamento e invólucro Dimensões: 95 mm x 120 mm x 690 milímetros (HxDxW) () Invólucro de alumínio E6 / EV1 com acabamento anodizado incolor () Caixa em aço cromo polido () E6 / EV1 invólucro de alumínio cheio com acabamento anodizado incolor (para portas bipartidas) () Caixa completa em aço cromo polido (para portas bipartidas) configurações possíveis () Única folha () Bi-divisão (dois folha da porta) / Função () emergência-escape-rota () A função de prevenção de incêndios () Emergency-saída e função de prevenção de incêndios () A função do fumo de extracção (Invers) () Emergência-saída e função de fumo de extracção (Invers) As variantes de montagem e de haste () Lintel-montado com hastes de deslizamento em empurrar configuração () Lintel-montado com hastes de deslizamento em puxar configuração () Lintel-montado com hastes deslizantes normais em empurrar configuração (para melhor transmissão de energia) () Folha-montado com hastes de deslizamento em empurrar configuração (para quando a altura é limitada) Acessórios e funções extras () Alarme de fumaça integrado (na caixa de transmissão) () Integrado de fecho mecânico regulador sequência (para portas com duas folhas corta-fogo) () Aba de ligação (para-dois folha portas de saída de emergência) elementos de controlo adicionais () saídas livres de tensão para reconhecimentos para, por exemplo, o sistema de gestão de edifícios (via PCB relay) () Gilgen placa de circuito de rádio e GFU emissor portátil () Operação de intertravamento com a função especial programável (por exemplo, para protecção contra o vento). protecção dos utilizadores () LZR laser de varredura plana, sensor de segurança / segurança para portas automáticas giratórias. Para a monitorização fiável de abertura / fecho movimentos, incluindo a aresta de fecho secundário. Equipado externamente para o interior eo exterior da folha da porta. controles operacionais Padrão: botões de controle do programa Iluminado (incluindo liberação manual e reiniciar) integrados na tampa lateral Opcional: () Instalados permanentemente D-BEDiX tecla de selecção do programa. Para facilitar a seleção da função porta, e para a exibição de vários itens de informações do sistema () Instalação embutida (usando a caixa-type flush de cliente) () Instalação de superfície (com o tipo de superfície armação de plástico, em branco) () KOMBI-D-BEDiX com cilindro de chave para o bloqueio do modo de operação seleccionado. chave selector de programas com display LCD iluminado, para selecionar as funções de porta, ajustando os parâmetros de porta e exibir os dados operacionais. () Instalação embutida na caixa twin (profundidade 1 ½) () Instalação de superfície (com moldura de tipo superfície de plástico, 2X, em branco) () A ativação manual e os botões “Reset” (switch double roqueiro), vermelho () Com Feller Ediziodue tipo embutido armação de plástico, vermelho. Para instalação em incorporado caixa, tipo nivelado () Com Feller Ediziodue armação de plástico do tipo de superfície, branco. Para a instalação de superfície elementos de controlo / actuao () Unidade de radar montado no interior, o sensor de movimento para a abertura fiável () Unidade de radar montado do lado de fora, o sensor de movimento para a abertura fiável () De botão de pressão Contactless ATC para a operação higiênica ideal () Push-botão OPEN, branco, de Feller EDIZIOdue () Push-botão OPEN, sinal verde, de Feller EDIZIOdue () OPEN-botão de emergência, verde-iluminado, com o símbolo “saída de emergência” () De chave interruptor de impulso ABERTO
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFD_20
    • Familia de productoAutomatic Swing Doors
    • Grupo de produtosSwing Door Operator
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-16
    • Número de edição2
    • Altura (mm)95
    • Largura (mm)690
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)10.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoor openers
    • Código UNSPSC30171512