Publicar produtos
PF 100÷150

PF 100÷150

3.3 de 5 estrelas3.3(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Fossas de decantação ou inspeção de seção quadrada em CAV com impressões circulares para a conexão da tubulação e predispostas para sifonagem
Especificação
  • Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato diaframmato a sezione quadrata. I diaframmi sono caratterizzati da incastro tipo maschio o femmina. Dimensioni interne 1000÷1500 mm. Spessore 120÷150 mm. N° 4 diaframmi Ø 400÷1200 cm. Peso 1400÷4020 Kg. COD: PF 100÷PF 150
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPF-100-150
  • Familia de productoConcrete
  • Grupo de produtosPrecast inspection chamber
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCBloco
  • Nome UNSPSCGrit chambers
  • Código UNSPSC47101507
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_01_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete inspection chamber sections

Disponibilidade da região

Europa
Italy