Publicar produtos
EconoWash Top-load Commercial Washer
Girbau

EconoWash Top-load Commercial Washer

4.4 de 5 estrelas4.4(13 avaliações)
Traduzido por Google,
Lavadoras de carga superior Econ-O-Wash - Equipamento de lavanderia operado por cartão e moeda

Projetada para reduzir o uso de utilitários para pequenas cargas, a lavanderia operada por moedas Econ-O-Wash usa menos água do que a maioria das lavadoras de carga superior domésticas. A lavadora comercial Econ-O-Wash é construída para uma longevidade incomparável e possui um controle fácil de usar.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacontinentalgirbau-0022
  • Familia de productoWashing Machines
  • Grupo de produtosEcon-O-Wash
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-11-17
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)43
  • Largura (polegadas)25.63
  • Profundidade (polegadas)28
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Peso líquido (Lbs)190
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCAparelho elétrico

Disponibilidade da região

América do Norte
United States