Publicar produtos
PB5125 Heated-Roll Flatwork Ironer
Girbau

PB5125 Heated-Roll Flatwork Ironer

Traduzido por Google,

As calandras da série PB apresentam um exclusivo sistema de tensionamento de cintas Kinematic® que aplica três vezes e meia mais pressão ao linho do que as calandras tradicionais do tipo rolo. Este sistema, combinado com um coletor de vácuo de aço inoxidável integrado e alta entrada de BTU, evapora a umidade rapidamente, tornando possível o engomar de uma passagem sem condicionamento do secador. As roupas de cama podem ser passadas diretamente da lavadora para a calandra, economizando mão de obra e energia!

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagirbau-pb5125
  • Familia de productoHeated-Roll Ironers
  • Grupo de produtosPB Ironers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1630
  • Largura (mm)3470
  • Profundidade (mm)1173
Relacionado
  • Material principalMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC003572
  • Nome ETIMIroning system
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_46_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlatwork ironers
  • Código CSI MasterFormat 201411 21 73.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Ironing Equipment
  • Número OmniClass23-21 41 23
  • Título OmniclassCommercial Flat Work Ironers