Publicar produtos
Fire curtains E120 | EW120 with electric drive

Fire curtains E120 | EW120 with electric drive

Traduzido por Google,

A persiana corta-fogo GSF KPR E120 | EW120 da Global System foi projetada para fechar aberturas em divisórias verticais, tanto internas quanto externas. Sua principal função é limitar a propagação de chamas e gases e fluxos de calor por 120 minutos. As persianas isolam zonas de incêndio em edifícios e podem ser aplicadas em instalações públicas e outros tipos de construções. A persiana GSF KPR E120 | EW120 da Global System possui acionamento elétrico.

Especificação
  • FIRE RESISTANCE CLASS

    E15 - E120

    EW15 - EW120

    ADVANTAGES

    • aesthetic design - coat completely hidden in shaft housing
    • large dimensions of fire curtains – up to 20 000 x 12 000 mm
    • lightweight compact design
    • quick and easy installation
    • Declaration of Performance
    • Certificate CE
    • Environmental Declaration EPD

    FIRE CURTAIN COMPONENTS

    GSF KPR fire curtains consist of:

    • flexible curtain coat
    • system of guide rails
    • curtain housing box
    • bottom bar
    • electric drive

    The curtain is controlled by a control panel, which starts the motor and lowers the curtain when it receives a signal from a smoke detector, heat detector or fire alarm system. In the event of a power outage, the control panel is powered on an emergency basis by built-in batteries.

    OPTIONAL FEATURES

    • painting of guides and housing in any color from RAL palette
    • smoke tightness in class Sa4, S200
    • use category (number of working cycles) to C2
    • installation on a steel structure according to Global System guidelines
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafire-curtains-e120-ew120-with-electric-drive
  • Familia de productoFire curtains GSF KPR E | EW
  • Grupo de produtosFire curtains GSF KPR E120 | EW120
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-11-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)12000
  • Largura (mm)20000
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas

Disponibilidade da região

Europa Ásia