Publicar produtos
Fire curtains E120 | EW30 with electric drive

Fire curtains E120 | EW30 with electric drive

Traduzido por Google,

A persiana corta-fogo GSF KPR E120 | EW30 da Global System foi projetada para fechar aberturas em divisórias verticais, tanto internas quanto externas. Sua principal função é limitar a propagação de chamas por 120 minutos e a propagação de gases e fluxo de calor por 30 minutos . As persianas isolam zonas de incêndio em edifícios e podem ser aplicadas em instalações públicas e outros tipos de construções. A persiana GSF KPR E120 | EW30 da Global System possui acionamento elétrico.

Especificação
  • FIRE RESISTANCE CLASS

    E15 - E120

    EW15 - EW30


    ADVANTAGES

    • aesthetic design
    • large dimensions of fire curtains – up to 13 000 x 6 000 mm
    • lightweight compact design
    • quick and easy installation
    • Declaration of Performance
    • Certificate CE
    • Environmental Declaration EPD

    FIRE CURTAIN COMPONENTS

      GSF KPR fire curtains consist of:

      • flexible curtain coat
      • system of guide rails
      • curtain housing box
      • bottom bar
      • electric drive

      The curtain is controlled by a control panel, which starts the motor and lowers the curtain when it receives
      a signal from a smoke detector, heat detector or fire alarm system. In the event of a power outage, the
      control panel is powered on an emergency basis by built-in batteries.

        OPTIONAL FEATURES

        • painting of guides and housing in any color from RAL palette
        • use category (number of working cycles) to C1
        • wind resistance up to class 3
        • installation on the layer of wool insulation (with spacers)
        • installation on a steel structure according to Global System guidelines
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicafire-curtains-e120-ew30-automatic
      • Familia de productoFire curtains GSF KPR E | EW
      • Grupo de produtosFire curtains GSF KPR E120 | EW30
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-07-04
      • Número de edição1
      • Altura (mm)6000
      • Largura (mm)13000
      Relacionado
      • Concebido emPoland
      • Fabricado emPoland
      Classificação
      • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
      • Classificação IFCElemento de construção

      Disponibilidade da região

      Europa Ásia