Publicar produtos
Fire curtains EI60 with electric drive
Fire curtains EI60 with electric drive
Fire curtains EI60 with electric drive
Fire curtains EI60 with electric drive
Fire curtains EI60 with electric drive

    Fire curtains EI60 with electric drive

    Traduzido por Google,

    A persiana corta-fogo GSF KPR da Global System foi projetada para fechar aberturas em divisórias verticais, tanto internas quanto externas. O principal objetivo da persiana é limitar a propagação do fogo e o fluxo de gases e calor por 60 minutos. As persianas isolam zonas de incêndio em edifícios e permitem uma evacuação segura. Podem ser aplicadas em instalações públicas e em outros tipos de edifícios. A persiana GSF KPR EI da Global System possui acionamento elétrico.

    Especificação
    • FIRE RESISTANCE CLASS

      EI15 - EI60


      ADVANTAGES

      • aesthetic design
      • large dimensions of fire curtains – up to 20 000 x 12 000 mm
      • lightweight compact design
      • quick and easy installation
      • Declaration of Performance
      • Certificate CE
      • Environmental Declaration EPD

      FIRE CURTAIN COMPONENTS

      GSF KPR fire curtains consist of:

      • flexible curtain coat
      • system of guide rails
      • curtain housing box
      • bottom bar
      • electric drive

      The curtain is controlled by a control panel, which starts the motor and lowers the curtain when it receives a signal from a smoke detector, heat detector or fire alarm system. In the event of a power outage, the control panel is powered on an emergency basis by built-in batteries.

      OPTIONAL FEATURES

      • painting of guides and housing in any color from RAL palette
      • smoke tightness in class Sa4, S200
      • use category (number of working cycles) to C2
      • wind resistance up to class 3
      • installation on the layer of wool insulation (with spacers)
      • installation on a steel structure according to Global System guidelines
      • housing and guides made of stainless steel
      • installation on a wooden structure
        installation on steel supports

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafire-curtains-ei15-ei60-automatic
    • Familia de productoFire curtains GSF KPR EI
    • Grupo de produtosFire curtains GSF KPR EI60
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-07-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)12000
    • Largura (mm)20000
    Relacionado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia