Publicar produtos
Fire sliding gates EI60 with doors

Fire sliding gates EI60 with doors

Traduzido por Google,

As portas corta-fogo deslizantes GSF BP EI30 e EI60 do Sistema Global são uma solução ideal para separar zonas de incêndio em um edifício. As portas impedem a propagação do fogo e da radiação térmica pelo tempo especificado. As portas corta-fogo deslizantes podem ser instaladas em qualquer lugar onde haja algum espaço livre disponível em um dos lados da abertura da porta. Devido às normas, as portas corta-fogo são obrigatórias na maioria dos edifícios públicos, como: shoppings, museus, hospitais, edifícios residenciais multifamiliares, pavilhões de produção, armazéns, etc.

Especificação
  • FIRE RESISTANCE CLASS

    EI30 - EI60

    ADVANTAGES

    • three colors as standard (RAL9010 - white, RAL7035 - light grey, RAL7016 - anthracite)
    • high quality and aesthetics
    • easy assembly - all elements are matched already at the production stage
    • Hygienic Certificate
    • Declaration of Performance
    • CE Certificate
    • Environmental Declaration EPD

    FIRE SLIDING GATES COMPONENTS

    GSF BP fire cliding gates consist of:

    • gate leaf
    • running track unit
    • entrance pocket
    • ballast unit
    • wall stop
    • passage or emergensy exit doors

    A horizontal sliding fire door consists of fire-resistant leafs suspended from a door track. The door is held open by means of an electromagnetic holder. The door is closed by counterweight when it receives a fire alarm signal from the central fire alarm system or when the fire alarm button is pressed.

    OPTIONAL FEATURES

    • gate and covers in any color from the RAL palette
    • use category (number of working cycles) to C0
    • mounting on a steel structure according to Global System guidelines
    • possibility to make the gate from stainless steel
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafire-sliding-gates-ei60-with-doors
  • Familia de productoSliding fire gates GSF BP EI
  • Grupo de produtosFire sliding gates GSF BP EI60
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-11-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)6056
  • Largura (mm)7089
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas

Disponibilidade da região

Europa Ásia