Publicar produtos
Shower Seat GIO-X819P/30
Goman

Shower Seat GIO-X819P/30

Traduzido por Google,
ASSENTO DE DUCHE DOBRAVEL GIOTTO AÇO INOX
Especificação
  • SEAT FOLDING SHOWER SAFETY, MADE UP OF 3 COMPONENTS MADE OF STAINLESS STEEL WITH COATING EPOXY POLYESTER, WITH: PLATE FIXING WALL STAINLESS STEEL 304 4 HOLES, COVER IN STAINLESS STEEL CHROME SEAT MADE IN HDPE WHITE POLYETHYLENE HIGH DENSITY. WHITE MATT 9016. WALL PLATE SIZE FROM MM OVAL 230 (W) X 100 (H), DIAMETER SITTING MM 320, MM CENTRAL HOLE FOR EVACUATION 25. EC MEDICAL DEVICE, GUARANTEED 10 YEARS. LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE: GOMAN GIOTTO SERIES ARTICLE GIO-X819P/30
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGIO-X819P-30
  • Familia de productoFolding seat
  • Grupo de produtosGIO
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)320
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)4.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Número OmniClass23-25 45 11 23 19
  • Título OmniclassPhysically Challenged Shower Seats

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit