Publicar produtos
WC SEAT AND COVER OPEN OP-D555/01
Goman

WC SEAT AND COVER OPEN OP-D555/01

Traduzido por Google,
tampa de assento envolvente para wc Aberta com abertura - patenteada
Especificação
  • wrap-up seat with cover with total covering of front hole of ceramics european patent Goman, seat with front opening of 120 mm, made in duroplast. adjustable stainless steel hinges. only for Goman disabled wc in ceramic series Open. dimensions mm 380 (w) x 445 (p) x 40 (h). type Goman code OP-D555/01
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOP-D555-01
  • Familia de productoWC seats
  • Grupo de produtosOP
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)40
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)445
Relacionado
  • Material principalPolyurea
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)2.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit