Publicar produtos
Nest Learning Thermostat (4th gen)

Nest Learning Thermostat (4th gen)

Traduzido por Google,

O termostato Nest mais inteligente e avançado até hoje.

    • Configuração Pro: A Configuração Pro no app Google Home não requer Wi-Fi nem dispositivo do cliente. ID Pro automatizado, informações de contato Pro no dispositivo e no app Google Home, Teste de Energia
    • Monitoramento Inteligente: O Monitor de Saúde do Sistema HVAC alerta os clientes sobre possíveis problemas relacionados aos seus equipamentos de climatização.
    • Programação: programável para 7 dias, Programação Inteligente, programação do ventilador, geolocalização, sensor de movimento integrado, Eco Adaptativo
    • Maior compatibilidade com equipamentos: configurações profissionais, controle de ventilação e aquecimento de emergência são suportados sem fio dedicado, além de ventilação com dois fios e umidificador via AQ+ e AQ-.
    • Funcionalidades inteligentes: Ventilação inteligente, Aquecimento e resfriamento naturais, Conforto adaptativo, Resfriamento para secagem, Controle de umidade, Aquecimento radiante verdadeiro, Equilíbrio da bomba de calor, Média e programação remota da temperatura pelo sensor, Resposta à demanda (elegível pelo Nest Renew).

    Especificação
    • Dimensions & Weight

      • Diameter: 3.9 in (98 mm)
      • Depth: 1.1 in (29 mm)
      • Weight: 5.7 oz (161.8 g)

      Display

      • 2.7 inch (68 mm) diameter circular liquid crystal display (600 x 600 pixels)

      Sensors

      • Soli sensor for Motion Sense (learn more at g.co/nest/sensors)
      • Temperature
      • Humidity
      • Ambient light

      Power

      Power Consumption

      • Less than 1 kWh/month

      Power Source

      • HVAC system wiring

      Battery

      • Built-in rechargeable lithium battery

      Connectivity

      • Wi-Fi 802.11n (2.4 GHz / 5 GHz)

      HVAC System Compatibility

      • The Nest Learning Thermostat (4th gen) works with most 24V systems, including gas, electric, oil, forced air, heat pump, and radiant
      • It can control: Heating 1, 2, and 3 stages (W1, W2, W3); Cooling 1 and 2 stages (Y1, Y2); Heat pump with auxiliary and emergency heat (O/B, AUX, E); Fan (G, G2, G3); Power (C, RH, RC); Humidifier and dehumidifier (HUM, DEHUM); Ventilation (VENT)
      • The Nest Learning Thermostat’s* connector can accept one of these wires: W3, E, HUM, or DEHUM. The AQ+ and AQ- connectors can accept 1-wire or 2-wire VENT, HUM, or DEHUM
      • Use the compatibility checker (g.co/nest/works) to see if your system is compatible

      Power Compatibility

      Patented Power Sharing Technology

      • The Nest Learning Thermostat (4th gen) is designed to work whether or not your home has a common (“C”) wire
      • In limited cases (<1%), a C wire or Nest Power Connector may be necessary to ensure that your HVAC system can provide sufficient power to the thermostat in all conditions. See g.co/nest/cwire for details
      • Use the compatibility checker (g.co/nest/works) to see if you may need a Nest Power Connector or C wire

      Smart Home & Voice Assistant Compatibility

      • Works with Google Home and Matter
      • Installation and setup requires the Google Home app
      • Control the Nest Learning Thermostat with Google Home and other Matter-enabled apps and voice assistants

      Accessories

      • Trim plate to cover paint and drywall imperfections (included)
      • Steel plate for installation on electrical box (included)

      Warranty

      • 2-year standard warranty for retail
      • 5-year standard warranty for HVAC Pros

      Sustainability

      • Battery contains 100% recycled cobalt
      • The Nest Learning Thermostat (4th gen) and Nest Temperature Sensor (2nd gen) bundle is made with at least 48% recycled materials
      • Packaging uses 100% plastic-free materials

      Certifications

      • ENERGY STAR® certified thermostat

      Languages 

      • English, French, Spanish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanest-learning-thermostat-4th-gen
    • Familia de productoSmart Home
    • Grupo de produtosThermostats
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.9
    • Profundidade (polegadas)1.1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)0.36
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Painéis de controlo
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_76_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoom temperature sensors
    • Número OmniClass23-27 11 11
    • Título OmniclassTemperature Measuring Instrument And Controls