Publicar produtos
In The Grid
In The Grid
In The Grid
    Götessons

    In The Grid

    Traduzido por Google,

    In The Grid é uma armação de arame decorativa em prata ou latão, montada diretamente na grade do teto, adicionando um toque luxuoso ao ambiente. Disponível em dois tamanhos e pode ser combinado com uma ou duas telhas EcoSUND para absorção de som. Para combinar com o resto do interior, o Tiles EcoSUND em todas as suas variações pode ser usado em In The Grid.

    Especificação
    • In the Grid

      Wire frame for mounting in grids, colour: silver or brass. 

      Measurements: 

      W. 595 mm H. 4 mm D. 595 mm

      W. 1195 mm H. 4 mm D. 595 mm

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIN-THE-GRID-FOR-GRIDS
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosWall and Ceiling Acoustics
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-01
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)4
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCObjeto

    Disponibilidade da região

    Europa