Publicar produtos
Effekt Wall/Ceiling
Götessons

Effekt Wall/Ceiling

Traduzido por Google,

Conserte a acústica com o absorvente de som inteligente Effekt EcoSUND Teto/parede com grampos. Como nossos outros absorventes de som, esses painéis são feitos de nosso material de núcleo absorvente de som exclusivo EcoSUND. Para um sistema de absorção de som discreto no teto ou na parede, são montados dois grampos por painel, o painel é deslizado dentro dos grampos e melhora o ambiente sonoro imediatamente. Escolha Teto/Parede Effekt em EcoSUND cru em várias cores. Para combinar com o resto do seu interior, vista os painéis em tecido Hush.

Especificação
  • EFFEKT CEILING/WALL

    Sound absorbent in EcoSUND that is mounted with clamps.

    Thickness: 50 mm.

    Measurements 1200x600 alt 1200x900.

    Choice: Clamp with our without air space.

    Raw: white, black, grey or bronze brown.

    Dressed: Hush xx (edge in raw colour).

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/wall-and-ceiling-absorbents/effekt-ecosund%C2%AE-ceiling-wall

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLATT-CLAMP-ABSORBENT
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosWall and Ceiling Acoustics
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-01
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)50
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa