Publicar produtos
Max Power Grommet
Max Power Grommet

    Max Power Grommet

    Traduzido por Google,
    Vem em duas variações, com tomada e USB duplo ou com tomada, HDMI e USB duplo 2,1 amperes (ao carregar simultaneamente em ambas as tomadas 1,05 amperes/tomada). Pode ser escolhido em preto ou branco.
    Especificação
    • Max Power Grommet

      Fits a Ø 80 mm hole.

      Outlets:

      1 ext, 2 USB charge. Colour: white, black

      1 ext, 1 HDMI, 2 USB charge. Colour: white, black

      1 ext, 1 HDMI, 1 USB A, 1 USB C. Colour: white, black

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamax-power-grommet
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosElectrical Accessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa