Publicar produtos
Sound Off Cloud

Sound Off Cloud

Traduzido por Google,
Absorvente de som eficaz em forma de nuvem para montagem no teto. Pode ser escolhido em EcoSUND cru ou vestido em tecido.
Especificação
    • Thickness 50 mm.
    • Material: sound absorbing EcoSUND; available in several colours.
    • Can be dressed in colours from textile Hush.
    • With our without LED lamps.
    • 5 pcs wires (2 m) with loop and adjustable hook included.
    • Mount for ceiling is bought separately.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasound-off-cloud
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosWall and Ceiling Acoustics
  • Data de publicação2021-07-01
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)50
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

Europa