Publicar produtos
The Hut with Door
The Hut with Door
    Götessons

    The Hut with Door

    Traduzido por Google,

    A cabana é feita de ScreenIt A30 absorvente de som. As linhas simples e retas da casa são inspiradas no clássico jogo de Monopólio e suas peças de jogo que dão uma forma atemporal ao popular e prático conceito “room-in-room”. A casa pode ser utilizada para diversos fins; como uma estação de trabalho individual, uma pequena sala de reuniões ou como áreas de relaxamento combinadas com o sofá The Hut. Um desenvolvimento é The Hut com porta. Tudo para fazê-lo ainda mais pessoalmente e calar os sons do lado de fora e fechar no que se fala dentro de casa.
    Interno. medidas: W.1790 H.2200 D.1760.

    Especificação
    • The Hut with Front Screens and Door

      Sound absorbing inside and outside. Connected with click system. With cable channel. Dressed on both sides with: e.g. 200 (132 toned).

      Total thickness: 40 mm. Outer measurements: W.1880 H.2270 D.1860. Outer measurements: W.1800 H.2220 D.1760. For customized measurements, contact Götessons.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      SS-EN ISO 16283-1:2014, (Transmission), SS-EN ISO 717-1:2014 (Transmission), SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

      N10 value = 1

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/room-within-a-room/the-hut-with-front-screens-and-door


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathe_hut_with_front_screens_and_door
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosOffice dividers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2270
    • Largura (mm)1880
    • Profundidade (mm)1860
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cabine de escritório
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa